Atelieraufnahme

Mehrzweckschaufeln 1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74.1 "
1883 mm
Kapazität
0.68 yd³
0.52 m³
Gewicht
609 lb
276 kg

Übersicht

Ein längerer Boden und eine höhere Rückwand für Materialien geringerer Dichte.

Produktspezifikationen für 1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Breite 74.1 " 1883 mm
Kapazität 0.68 yd³ 0.52 m³
Gewicht 609 lb 276 kg
Höhe 23.1 " 588 mm
Länge 37 " 939 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1883 mm (74"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen