Atelieraufnahme

Skelettschaufeln 2201 mm (86"), Flachzinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
86 "
2201 mm
Gewicht
889.3 lb
403.4 kg
Höhe
21.4 "
544 mm

Übersicht

Primär zum Entfernen und Trennen von Steinen und größeren Fremdkörpern von Boden und Sand verwendet.

Produktspezifikationen für 2201 mm (86"), Flachzinken

Breite 86 " 2201 mm
Gewicht 889.3 lb 403.4 kg
Höhe 21.4 " 544 mm
Länge 43.9 " 1115 mm
Seitenwanddicke 0.5 " 12 mm
Zinkenabstand 2.9 " 73 mm
Zinkenstärke 0.4 " 10 mm
Anzahl Zinken 27 27
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2201 mm (86"), Flachzinken mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2201 mm (86"), Flachzinken

Weitere Angebote anzeigen