Atelieraufnahme

Industriegreifergabeln 1676 mm (66")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
66 "
1676 mm
Höhe – Greifer geschlossen
31.9 "
810 mm
Maulweite
38 "
965 mm

Übersicht

Cat®-Industriegreifergabeln sind für eine Vielzahl von Materialien unter harten Betriebszuständen entwickelt.

Produktspezifikationen für 1676 mm (66")

Breite 66 " 1676 mm
Höhe – Greifer geschlossen 31.9 " 810 mm
Maulweite 38 " 965 mm
Länge 36.5 " 927.4 mm
Verwendbare Zinkenlänge 21.8 " 553 mm
Gewicht 1106.7 lb 502 kg
Zinkendurchmesser 1.8 " 44.5 mm
Anzahl Zinken 9 9

Vergleichen Sie 1676 mm (66") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1676 mm (66")

Weitere Angebote anzeigen