Atelieraufnahme
NEU

Industrieschaufeln Performance 2340 mm (92"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
92 "
2340 mm
Kapazität
1 yd³
0.76 m³
Gewicht
906.1 lb
411 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 2340 mm (92"), Unterschraubmesser

Breite 92 " 2340 mm
Kapazität 1 yd³ 0.76 m³
Gewicht 906.1 lb 411 kg
Höhe 24.5 " 622 mm
Länge 40.7 " 1034 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Seitenwanddicke 0.2 " 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2340 mm (92"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2340 mm (92"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen