Atelieraufnahme
NEU

Schwenkkehrbesen BA121 Manuell

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
92 "
2336 mm
Arbeitsbreite
82.7 "
2100 mm
Bürstendurchmesser
32.1 "
815 mm

Übersicht

Zum Reinigen von Parkplätzen, IndustriPlow bolts utilize recessed nuts and are fully protected.eanlagen, Sägemühlen, Rollbahnen, Straßen, Auffahrten und Fahrstreifen.

Produktspezifikationen für BA121 Manuell

Gesamtbreite 92 " 2336 mm
Arbeitsbreite 82.7 " 2100 mm
Bürstendurchmesser 32.1 " 815 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss ohne Elektrik Standarddurchfluss ohne Elektrik
Höhe 35.2 " 893 mm
Länge 61.4 " 1560 mm
Gewicht 881.8 lb 400 kg
Optimaler Hydraulikstrom 42–87 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–87 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–241 bar (2100–3500 psi) 145–241 bar (2100–3500 psi)
Motorschluckvolumen 24.1 in³/Umdrehung 395 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 200 RPM 200 RPM
Arbeitsbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 71.7 " 1820 mm
Gesamtbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 79.5 " 2020 mm
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Optionale Motorhaubenverlängerung 55.1 lb 25 kg

Vergleichen Sie BA121 Manuell mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  BA121 Manuell

Weitere Angebote anzeigen