Atelieraufnahme

Universalschaufeln 2188 mm (86"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
86.1 "
2188 mm
Kapazität
0.82 yd³
0.63 m³
Gewicht
723.1 lb
328 kg

Übersicht

Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 2188 mm (86"), Unterschraubmesser

Breite 86.1 " 2188 mm
Kapazität 0.82 yd³ 0.63 m³
Gewicht 723.1 lb 328 kg
Höhe 18.5 " 469 mm
Länge 31.4 " 797 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2188 mm (86"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2188 mm (86"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen