Atelieraufnahme

Palettengabelträger 1209 mm (48")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
36.4 "
925 mm
Breite
48 "
1209 mm
Gesamtbreite
51.2 "
1300 mm

Übersicht

Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1209 mm (48")

Höhe 36.4 " 925 mm
Breite 48 " 1209 mm
Gesamtbreite 51.2 " 1300 mm
Gewicht 332.9 lb 151 kg
Länge 12.3 " 312 mm
Zinkenabstand 250–1018 mm (10–40") Mittellinie bis Mittellinie 250–1018 mm (10–40") Mittellinie bis Mittellinie
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1209 mm (48") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1209 mm (48")

Weitere Angebote anzeigen