Atelieraufnahme

Sägen SW460, 160 mm (6")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maximale Frästiefe
23.6 "
600 mm
Radbreite
6.3 "
160 mm
Gewicht
2899.1 lb
1315 kg

Übersicht

Ideal zum Trennen von Asphaltdecken, Schneiden von Dehnfugen und für den Grabenaushub für Versorgungsleitungen.

Produktspezifikationen für SW460, 160 mm (6")

Maximale Frästiefe 23.6 " 600 mm
Radbreite 6.3 " 160 mm
Gewicht 2899.1 lb 1315 kg
Gesamtbreite 65.2 " 1655 mm
Gesamthöhe 69.5 " 1765 mm
Länge 95.2 " 2417 mm
Erforderliche Hydraulik Hoher XHP/XE-Durchfluss Hoher XHP/XE-Durchfluss
Optimaler Hydraulikstrom 136–150l/min (36–40Gall./min) 136–150l/min (36–40Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 250–280bar (3630–4000psi) 250–280bar (3630–4000psi)
Motorschluckvolumen 102.9 in³/Umdrehung 1686 cm³/Umdrehung
Drehmoment der Fräse bei Höchstdruck 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Drehzahl bei max. Durchfluss 89 U/min 89 U/min
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge 1410.8 ft/min 430 m/min
Konische Meißel – pro Rad 96 96
Meißeltyp (Standard) Beton Beton
Optionaler Meißeltyp Universal Universal
Seitenverschiebung 21.7 " 550 mm
Grabenräumvorrichtung Ja Ja
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie SW460, 160 mm (6") mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  SW460, 160 mm (6")

Weitere Angebote anzeigen