Atelieraufnahme

Industriegreiferschaufeln 1576 mm (62"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
62 "
1576 mm
Gewicht
1062.6 lb
482 kg
Höhe – Greifer geschlossen
20.7 "
525 mm

Übersicht

Entwickelt für eine Vielzahl von Materialien unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

Produktspezifikationen für 1576 mm (62"), Unterschraubmesser

Breite 62 " 1576 mm
Gewicht 1062.6 lb 482 kg
Höhe – Greifer geschlossen 20.7 " 525 mm
Länge 29.5 " 749 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Betriebsdruck 3335.9 psi 23000 kPa
Maulweite 40 " 1016 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1576 mm (62"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1576 mm (62"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen