Atelieraufnahme
NEU

Skelettschaufeln 2368 mm (92"), Flachzinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
92 "
2368 mm
Gewicht
945.6 lb
428.9 kg
Höhe
21.4 "
544 mm

Übersicht

Primär zum Entfernen und Trennen von Steinen und größeren Fremdkörpern von Boden und Sand verwendet.

Produktspezifikationen für 2368 mm (92"), Flachzinken

Breite 92 " 2368 mm
Gewicht 945.6 lb 428.9 kg
Höhe 21.4 " 544 mm
Länge 43.9 " 1115 mm
Seitenwanddicke 0.5 " 12 mm
Zinkenabstand 2.9 " 73 mm
Zinkenstärke 0.4 " 10 mm
Anzahl Zinken 29 29
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2368 mm (92"), Flachzinken mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2368 mm (92"), Flachzinken

Weitere Angebote anzeigen