Atelieraufnahme

Planier- und Abziehschilde BB124

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
99.4 "
2526 mm
Arbeitsbreite
95.9 "
2436 mm
Optimaler Hydraulikstrom
30–85 l/min (8–22 gpm)
30–85 l/min (8–22 gpm)

Übersicht

Planier- und Abziehschilde von Cat® sind für das Abziehen und Planieren geeignet. Jedes Modell lässt sich manuell oder mittels Laser- bzw. GPS-Referenz automatisch steuern.

Produktspezifikationen für BB124

Gesamtbreite 99.4 " 2526 mm
Arbeitsbreite 95.9 " 2436 mm
Optimaler Hydraulikstrom 30–85 l/min (8–22 gpm) 30–85 l/min (8–22 gpm)
Erfordert vollständige Arbeitsgerätesteuerung mit beiden Joysticks Ja Ja
Optimaler Hydraulikdruck 140–170 bar (2031–2466 psi) 140–170 bar (2031–2466 psi)
Gesamtlänge 81.2 " 2062 mm
Gesamthöhe 106.1 " 2694 mm
Gewicht 2149.5 lb 975 kg
Kippwinkelbereich +/- 15 Grad 15 Grad
Anheben 5 " 127 mm
Geringere 4 " 102 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie BB124 mit häufig verglichenen Modellen.
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
Planieren mit optionalem Doppel-Laser und serienmäßigen festen Masten

Planieren mit optionalem Doppel-Laser und serienmäßigen festen Masten

Planieren mit optionalem Dual 3D GPS und starren Masten

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Planieren mit optionalem Doppel-Laser und serienmäßigen festen Masten
Planieren mit optionalem Doppel-Laser und serienmäßigen festen Masten
Planieren mit optionalem Dual 3D GPS und starren Masten

360 View

Aktuelle Angebote für  BB124

Weitere Angebote anzeigen