Atelieraufnahme
NEU

Flachprofilschaufeln 1421 mm (56"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
56 "
1421 mm
Kapazität
0.4 yd³
0.27 m³
Gewicht
359.4 lb
163 kg

Übersicht

Entwickelt für den leichten Erdaushub.

Produktspezifikationen für 1421 mm (56"), Unterschraubmesser

Breite 56 " 1421 mm
Kapazität 0.4 yd³ 0.27 m³
Gewicht 359.4 lb 163 kg
Höhe 21.7 " 551 mm
Länge 29.5 " 750 mm
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schneidmesserdicke 0.5 " 12.7 mm

Vergleichen Sie 1421 mm (56"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1421 mm (56"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen