Atelieraufnahme

Universalschaufeln 2187 mm (86"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
86 "
2187 mm
Kapazität
0.8 yd³
0.64 m³
Gewicht
789.3 lb
358 kg

Übersicht

Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 2187 mm (86"), Unterschraubmesser

Breite 86 " 2187 mm
Kapazität 0.8 yd³ 0.64 m³
Gewicht 789.3 lb 358 kg
Höhe 22.9 " 582 mm
Länge 39.2 " 995 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2187 mm (86"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.