Atelieraufnahme

Selbstaufnehmende Kehrbesen BP115C

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
78.3 "
1990 mm
Arbeitsbreite
60 "
1524 mm
Bürstendurchmesser
26 "
660 mm

Übersicht

Selbstaufnehmende Kehrbesen von Cat® nehmen Schmutz von verschiedenen Oberflächen auf.

Produktspezifikationen für BP115C

Gesamtbreite 78.3 " 1990 mm
Arbeitsbreite 60 " 1524 mm
Bürstendurchmesser 26 " 660 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Höhe 34.3 " 872 mm
Länge 72.3 " 1837 mm
Gewicht 1159.6 lb 526 kg
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Motorschluckvolumen 24.7 in³/Umdrehung 405 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 199/min 199/min
Fassungsvermögen Beschickungstrichter 0.5 yd³ 0.4 m³
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb

Vergleichen Sie BP115C mit häufig verglichenen Modellen.
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
Selbstaufnehmender Kehrbesen von Cat® im Einsatz (abgebildet mit optionalem Satz zur Staubunterdrückung, Wassertank und Seitenbesen)

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Selbstaufnehmender Kehrbesen von Cat® im Einsatz (abgebildet mit optionalem Satz zur Staubunterdrückung, Wassertank und Seitenbesen)

360 View

Aktuelle Angebote für  BP115C

Weitere Angebote anzeigen