Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1576 mm (62"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
62 "
1576 mm
Kapazität
0.47 yd³
0.36 m³
Gewicht
440.9 lb
200 kg

Übersicht

Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 1576 mm (62"), Unterschraubmesser

Breite 62 " 1576 mm
Kapazität 0.47 yd³ 0.36 m³
Gewicht 440.9 lb 200 kg
Höhe 16.8 " 426 mm
Länge 27.9 " 708 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1576 mm (62"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1576 mm (62"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen