232D3

Kompaktlader 232D3

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995
67.1 HP
50.1 kW
Nutzlast
1900 lb
865 kg
Einsatzgewicht
6514 lb
2955 kg

Übersicht

Komfortabel. Leistungsstark. Smart.

Der Cat®-Kompaktlader 232D3 bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Durch seine Standsicherheit und Hubleistung ist er ideal für den Materialumschlag geeignet.

Vorteile

15% Mehr Platz für höheren Fahrerkomfort

•Überarbeitete Fahrerkabine mit mehr Komfort
•Breitere Türöffnungen für leichteren Einstieg

30% Mehr Kapazität dank neuer Schaufeln

•Neue Schaufeln für den gewerblichen Einsatz

SMART

•Neue Maßstäbe bei Maschinen- und Werkzeugkompatibilität
•Integrierte SMART-Technologie zur Automatisierung komplexer Anbaugeräte
– BRANCHENNEUHEIT
-Erkennung von Anbaugeräten
-Maßgeschneiderte Bedienelemente
-Grade Assist

Produktspezifikationen für 232D3

Bruttoleistung – SAE J1995 67.1 HP 50.1 kW
Nettoleistung – SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW
Hubraum 134.3 in³ 2.2 l
Hub 3.9 " 100 mm
Bohrung 3.3 " 84 mm
Max. Drehmoment– 1.500/min– SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Nettoleistung am Schwungrad 65.8 HP 49.1 kW
Nettoleistung – ISO 9249 66.5 HP 49.6 kW
Motormodell Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Nutzlast 1900 lb 865 kg
Kipplast 3800 lb 1725 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 3928 lb 1782 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, 1576mm (62″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 10×16.5, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, 1576mm (62″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 10×16.5, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben).
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 2000 lb 910 kg
Einsatzgewicht 6514 lb 2955 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, 1576mm (62″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 10×16.5, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, 1576mm (62″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 10×16.5, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben).
Radstand 41.5 " 1054 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 79.9 " 2029 mm
Fahrzeugbreite über Reifen 58.9 " 1497 mm
Bodenfreiheit 6.7 " 170 mm
Böschungswinkel 27.9° 27.9°
Maximaler Auskippwinkel 47.4° 47.4°
Länge – ohne Schaufel 99.3 " 2523 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 88.7 " 2254 mm
Schaufelbolzenreichweite bei maximaler Hubhöhe 8.8 " 224 mm
Maximale Gesamthöhe 150.9 " 3832 mm
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 59.6 " 1513 mm
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, 1576mm (62″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 10×16.5, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, 1576mm (62″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 10×16.5, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben).
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 8.4 " 214 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 127.3 " 3233 mm
Stoßfängerüberhang ab Hinterachse 35.2 " 894 mm
Wenderadius ab Mitte über Schaufel 77.8 " 1976 mm
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 49.2 " 1249 mm
Schaufelbolzenhöhe – maximale Hubhöhe 118.1 " 3001 mm
Reichweite– max. Hub/Abkippwinkel 25.7 " 653 mm
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 88.2° 88.2°
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 43.4 " 1102 mm
Hydraulikstrom– Hochstrom– maximaler Hydraulikstrom Lader 26 Gall./min 99 l/min
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 35.5 HP 26.5 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom– maximaler Hydraulikdruck Lader 3336 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 18 Gall./min 69 l/min
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3336 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 50.9 HP 38 kW
ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Level II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 7.6 mile/h 12.3 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 11.1 mile/h 17.8 km/h
Kühlsystem 3.2 Gall. (US) 12 l
Kurbelgehäuse 2.6 Gall. (US) 10 l
Kraftstofftank 15.1 Gall. (US) 57 l
Hydrauliksystem 11.9 Gall. (US) 45 l
Hydrauliktank 9 Gall. (US) 34 l
Kettenkasten – je Seite 1.8 Gall. (US) 7 l
Anmerkung (3) **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen. **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.
In der Fahrerkabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Außerhalb der Fahrerkabine** 101dB(A) 101dB(A)
Anmerkung (1) Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung. Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung.
Anmerkung (2) *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht.

232D3 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Zündschalter
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 850CCA

ARBEITSUMGEBUNG

  • Instrumente: Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilter, Drehstromgenerator, Sitzbelegung, Kühlmittel-/Hydrauliköltemperatur, Motoröldruck, Vorglühanlage, Hydraulikölfilter, Feststellbremse
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, Feststellbremse
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Turbodieselmotor C2.2, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Patronenfilter, Hydraulik
  • Topffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)/Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Vierrad-Kettenantrieb

SONSTIGES

  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒36°C/‒33°F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Product Link™ PL240, Mobilfunk

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Hydraulik, Standard- oder Hochstrom
  • Schnellwechsler, mechanisch oder angetrieben
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 50mm (2″) oder 75mm (3″)
  • EU-Vorrüstung (nur für Europa)
  • Antriebsstrang: eine Fahrstufe, eine Fahrstufe mit Schwingungsdämpfung, zwei Fahrstufen
  • Bereifung 10 × 16.5
  • LEISTUNGSPAKETE:
    – Leistungspaket H1: Standardstrom-Hydraulik (nicht selbstregelnd)
    – Leistungspaket H2: Standardhydraulik, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
    – Leistungspaket H3: High-Flow-Hydrauliksystem, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
  • KOMFORTPAKETE:
    – Offener Überrollschutz (C1): Gaspedal, Dachauskleidung, Getränkehalter und Sitzauswahl (hohe Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) (keine Heizung oder Tür)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Klimaanlage (C3): Gaspedal, Dachauskleidung, Heizung und Entfroster, Seitenfenster, Getränkehalter, Radiovorrüstung, Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) und Tür (Glas oder Polycarbonat)

232D3 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • Product Link PL641, Mobilfunk
  • Erweitertes Display mit Heckkamera: vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung; Standardausrüstung nur in Europa
  • Bluetooth®-Radio mit Mikrofon (AM/FM-Empfänger mit Wettermeldungen, USB- und AUX-Eingang)

Vergleichen Sie 232D3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat®-Kompaktlader 232D3

Cat®-Kompaktlader 232D3

Cat®-Kompaktlader der Serie D3 | Im Einsatz

Cat®-Kompaktlader der Serie D3 | Im Einsatz

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren