Atelieraufnahme

Graderschilde GB124, Smart

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
96.4 "
2449 mm
Schildbreite
96 "
2438 mm
Breite – vollständig geschwenkt
84.4 "
2143 mm

Übersicht

Die Smart-Graderschild-Anbaugeräte von Cat® dienen zum Schneiden, Bewegen und Planieren von Erde, Kies, Sand und nahezu allen Materialien, die als Tragschicht verwendet werden können.

Produktspezifikationen für GB124, Smart

Gesamtbreite 96.4 " 2449 mm
Schildbreite 96 " 2438 mm
Breite – vollständig geschwenkt 84.4 " 2143 mm
Optimaler Hydraulikstrom 50–86 l/min (13–23 Gallonen pro Minute) 50–86 l/min (13–23 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 180–230 bar (2600–3340 psi) 180–230 bar (2600–3340 psi)
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gesamtlänge 88.4 " 2246 mm
Gesamthöhe mit Hubmasten 104.4 mm 2652 mm
Gesamthöhe 41.2 " 1046 mm
Gewicht 2059.1 lb 934 kg
Kippwinkelbereich +/- 15 Grad 15 Grad
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte 30 Grad 30 Grad
Schildhöhe 17 " 431 mm
Bodenfreiheit 6 " 152 mm
Maximale Frästiefe 4 " 102 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie GB124, Smart mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  GB124, Smart

Weitere Angebote anzeigen