Atelieraufnahme

HD-Gabelträger 1348 mm (53″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
39.7 "
1009 mm
Breite
53 "
1348 mm
Gesamtbreite
56.8 "
1442 mm

Übersicht

Schwerlastgabelträger dienen zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1348 mm (53″)

Höhe 39.7 " 1009 mm
Breite 53 " 1348 mm
Gesamtbreite 56.8 " 1442 mm
Gewicht 423.3 lb 192 kg
Länge 13.1 " 333 mm
Zinkenabstand 250–1172 mm (10–46") Mittellinie bis Mittellinie 250–1172 mm (10–46") Mittellinie bis Mittellinie
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1348 mm (53″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1348 mm (53″)

Weitere Angebote anzeigen