Atelieraufnahme

Sägen SW345, 130 mm (5")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maximale Frästiefe
17.7 "
450 mm
Radbreite
5.1 "
130 mm
Gewicht
2239.9 lb
1016 kg

Übersicht

Ideal zum Trennen von Asphaltdecken, Schneiden von Dehnfugen und für den Grabenaushub für Versorgungsleitungen.

Produktspezifikationen für SW345, 130 mm (5")

Maximale Frästiefe 17.7 " 450 mm
Radbreite 5.1 " 130 mm
Gewicht 2239.9 lb 1016 kg
Gesamtbreite 65.2 " 1655 mm
Gesamthöhe 57.3 " 1455 mm
Länge 85.2 " 2165 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom 98–125l/min (26–33Gall./min) 98–125l/min (26–33Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 230–280bar (3300–4000psi) 230–280bar (3300–4000psi)
Motorschluckvolumen 85.7 in³/Umdrehung 1404 cm³/Umdrehung
Drehmoment der Fräse bei Höchstdruck 4605.3 lb/ft 6244 N·m
Drehzahl bei max. Durchfluss 89 U/min 89 U/min
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge 1145 ft/min 349 m/min
Konische Meißel – pro Rad 64 64
Meißeltyp (Standard) Beton Beton
Optionaler Meißeltyp Universal Universal
Seitenverschiebung 21.7 " 550 mm
Grabenräumvorrichtung Ja Ja
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie SW345, 130 mm (5") mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  SW345, 130 mm (5")

Weitere Angebote anzeigen