Atelieraufnahme

Bodenkultivierer Hydraulischer Winkel PR121

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Walzenbreite
84 "
2134 mm
Gesamtbreite
93 "
2362 mm
Max. Schwenkwinkel – Rechts oder Links
20 Grad
20 Grad

Übersicht

Zum Roden und Vorbereiten von Böden für die Feinplanierung im Landschaftsbau.

Produktspezifikationen für Hydraulischer Winkel PR121

Walzenbreite 84 " 2134 mm
Gesamtbreite 93 " 2362 mm
Max. Schwenkwinkel – Rechts oder Links 20 Grad 20 Grad
Breite des Rechens bei max. Schwenkwinkel 79 " 2007 mm
Gesamtlänge 60.6 " 1540 mm
Gesamthöhe 33.3 " 847 mm
Gewicht 1064.8 lb 483 kg
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch
Optimaler Hydraulikstrom 49–87 l/min (13–23 Gallonen pro Minute) 49–87 l/min (13–23 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 170–241 bar (2500–3500 psi) 170–241 bar (2500–3500 psi)

Vergleichen Sie Hydraulischer Winkel PR121 mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  Hydraulischer Winkel PR121

Weitere Angebote anzeigen