Atelieraufnahme

Seitenauswurfschaufeln BD121 Sand

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
1.3 yd³
1.02 m³
Breite
85.2 "
2165 mm
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Standarddurchfluss

Übersicht

Dienen zum Aufnehmen und Verteilen von Sägemehl, Mulch, Stroh und Sand in Scheunen, Ställen und Obstplantagen, zum Rückverfüllen von Mutterboden oder Schrot in Gräben und zum Verteilen von Silage.

Produktspezifikationen für BD121 Sand

Kapazität 1.3 yd³ 1.02 m³
Breite 85.2 " 2165 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gewicht 1150.8 lb 522 kg
Höhe 34.1 " 867 mm
Länge 50 " 1269 mm
Optimaler Hydraulikstrom 76–87l/min (20–23US-Gall./min) 76–87l/min (20–23US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 130–230bar (2000–3300psi) 130–230bar (2000–3300psi)
Bandbreite 12 " 305 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Gesamtbreite 86.9 " 2206 mm

Vergleichen Sie BD121 Sand mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  BD121 Sand

Weitere Angebote anzeigen