Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1883 mm (74"), Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74.1 "
1883 mm
Kapazität
0.58 yd³
0.44 m³
Gewicht
549 lb
249 kg

Übersicht

Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 1883 mm (74"), Anschraubzähne

Breite 74.1 " 1883 mm
Kapazität 0.58 yd³ 0.44 m³
Gewicht 549 lb 249 kg
Höhe 16.8 " 426 mm
Länge 27.9 " 708 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1883 mm (74"), Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1883 mm (74"), Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen