Atelieraufnahme

Kombischaufeln 1576mm (62") mit Überlaufschutz und Anschraubzähnen

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
62 "
1576 mm
Kapazität
0.39 yd³
0.3 m³
Gewicht
817.9 lb
371 kg

Übersicht

Hohe Klemmkräfte zum Greifen großer, unregelmäßig geformter Objekte wie Bäume und Recyclingbauschutt.

Produktspezifikationen für 1576mm (62") mit Überlaufschutz und Anschraubzähnen

Breite 62 " 1576 mm
Kapazität 0.39 yd³ 0.3 m³
Gewicht 817.9 lb 371 kg
Höhe 28.5 " 725 mm
Länge 38.9 " 988 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Betriebsdruck 3335.9 psi 23000 kPa
Maulweite 30.2 " 767 mm
Greiferwinkel 89Grad 89Grad
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1576mm (62") mit Überlaufschutz und Anschraubzähnen mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1576mm (62") mit Überlaufschutz und Anschraubzähnen

Weitere Angebote anzeigen