Atelieraufnahme

Hämmer B4s

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – mit Werkzeug
357.1 lb
162 kg
Schlagenergie
272.9 ft·lbf
370 J
Maschinenklasse
Minibagger, 2–5 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader
Minibagger, 2–5 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader

Übersicht

Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.

Produktspezifikationen für B4s

Einsatzgewicht – mit Werkzeug 357.1 lb 162 kg
Schlagenergie 272.9 ft·lbf 370 J
Maschinenklasse Minibagger, 2–5 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader Minibagger, 2–5 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader
Durchmesser des Werkzeugschafts 2.1 " 53 mm
Schlagfrequenz 600-1100 bpm 600-1100 bpm
Minimaler Betriebsdruck 1491.9 psi 10286 kPa
Minimales Trägergewicht 5599.7 lb 2540 kg
Optimaler Hydraulikstrom 25-50 l/min (6,6-13,2 Gallonen pro Minute) 25-50 l/min (6,6-13,2 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite 11.8 " 300 mm
Gesamtlänge 13.4 " 340 mm
Gesamthöhe 47 " 1195 mm
Höhe – ohne Werkzeug 34.1 " 865 mm
Schallpegel 124 dB 124 dB
Größe der Halterung Klein-Mittel Klein-Mittel

Vergleichen Sie B4s mit häufig verglichenen Modellen.
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
Inhalt des B4s-Hammerwerkzeugkastens

B4s-Hammerwartungssatz

Werkzeuge im Lieferumfang des B4s

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Inhalt des B4s-Hammerwerkzeugkastens
B4s-Hammerwartungssatz
Werkzeuge im Lieferumfang des B4s

360 View

Aktuelle Angebote für  B4s

Weitere Angebote anzeigen