Atelieraufnahme
NEU

Flachprofilschaufeln 2035 mm (80"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
80.1 "
2035 mm
Kapazität
0.5 yd³
0.41 m³
Gewicht
630.5 lb
286 kg

Übersicht

Entwickelt für den leichten Erdaushub.

Produktspezifikationen für 2035 mm (80"), Unterschraubmesser

Breite 80.1 " 2035 mm
Kapazität 0.5 yd³ 0.41 m³
Gewicht 630.5 lb 286 kg
Höhe 22 " 559 mm
Länge 29.6 " 753 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm

Vergleichen Sie 2035 mm (80"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.