Atelieraufnahme

Schneefräsen SR318

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Einlassbreite
63.5 "
1614 mm
Gesamtbreite
73.9 "
1877 mm
Gewicht
996.5 lb
495 kg

Übersicht

Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.

Produktspezifikationen für SR318

Einlassbreite 63.5 " 1614 mm
Gesamtbreite 73.9 " 1877 mm
Gewicht 996.5 lb 495 kg
Gesamthöhe 72.6 " 1843 mm
Gesamtlänge 37.4 " 951 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom 125 l/min (33 Gall./min) 125 l/min (33 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 280 bar (4061,1 psi) 280 bar (4061,1 psi)
Einstechhöhe 34.1 " 867 mm
Maximale Auswurfweite 40 ' 12.2 m
Durchmesser der Schnecke 18 " 457 mm
Durchmesser des Flügelrads 25 " 635 mm
Breite des Flügelrads 8.7 " 222 mm
Rinnendrehung 270 Grad 270 Grad

Vergleichen Sie SR318 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  SR318

Weitere Angebote anzeigen