Atelieraufnahme

Skelettschaufeln 2206 mm (86"), Stangenzinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
86.9 "
2206 mm
Gewicht
800.3 lb
363 kg
Höhe
25.4 "
644 mm

Übersicht

Primär zum Entfernen und Trennen von Steinen und größeren Fremdkörpern von Boden und Sand verwendet.

Produktspezifikationen für 2206 mm (86"), Stangenzinken

Breite 86.9 " 2206 mm
Gewicht 800.3 lb 363 kg
Höhe 25.4 " 644 mm
Länge 47.2 " 1199 mm
Seitenwanddicke 0.4 " 10 mm
Zinkenabstand 2.5 " 64 mm
Zinkenstärke 1.3 " 32 mm
Anzahl Zinken 22 22
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2206 mm (86"), Stangenzinken mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2206 mm (86"), Stangenzinken

Weitere Angebote anzeigen