Atelieraufnahme
NEU

Industrieschaufeln Performance 2035 mm (80"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
80 "
2035 mm
Kapazität
0.9 yd³
0.66 m³
Gewicht
828.9 lb
376 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 2035 mm (80"), Unterschraubmesser

Breite 80 " 2035 mm
Kapazität 0.9 yd³ 0.66 m³
Gewicht 828.9 lb 376 kg
Höhe 24.5 " 622 mm
Länge 40.7 " 1034 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Seitenwanddicke 0.2 " 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2035 mm (80"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.