Atelieraufnahme

Universalkehrbesen BU118

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
83.3 "
2115 mm
Arbeitsbreite
70.9 "
1800 mm
Bürstendurchmesser
26.2 "
665 mm

Übersicht

Cat®-Universalkehrbesen lösen und sammeln leichte Verschmutzungen von glatten Flächen bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.

Produktspezifikationen für BU118

Gesamtbreite 83.3 " 2115 mm
Arbeitsbreite 70.9 " 1800 mm
Bürstendurchmesser 26.2 " 665 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss ohne Elektrik Standarddurchfluss ohne Elektrik
Höhe 31.2 " 793 mm
Länge 60.2 " 1530 mm
Gewicht 1069.2 lb 485 kg
Optimaler Hydraulikdruck 145–241 bar (2100–3500 psi) 145–241 bar (2100–3500 psi)
Motorschluckvolumen 24.1 in³/Umdrehung 395 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 210 U/min 210 U/min
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb

Vergleichen Sie BU118 mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  BU118

Weitere Angebote anzeigen