Atelieraufnahme

Mehrzweck-Greifergabeln 1829 mm (72″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
72 "
1829 mm
Höhe – Greifer geschlossen
30.3 "
770 mm
Maulweite
34.5 "
876 mm

Übersicht

Cat®-Mehrzweck-Greifergabeln sind für eine Vielzahl von Materialien unter verschiedenen Betriebsbedingungen entwickelt.

Produktspezifikationen für 1829 mm (72″)

Breite 72 " 1829 mm
Höhe – Greifer geschlossen 30.3 " 770 mm
Maulweite 34.5 " 876 mm
Länge 37 " 939 mm
Verwendbare Zinkenlänge 25.1 " 637 mm
Gewicht 718.7 lb 326 kg
Zinkendurchmesser 1.3 " 31.75 mm
Anzahl Zinken 9 9
Zinkenbreite 1.3 " 31.75 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1829 mm (72″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Hervorragende Klemmkraft

Mehrzweck-Greifergabeln – Anwendungsfoto

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Hervorragende Klemmkraft
Mehrzweck-Greifergabeln – Anwendungsfoto

Aktuelle Angebote für  1829 mm (72″)

Weitere Angebote anzeigen