Atelieraufnahme

Kombischaufeln 1730mm (68") mit Überlaufschutz und Anschraubzähnen

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
68.1 "
1730 mm
Kapazität
0.44 yd³
0.34 m³
Gewicht
868.6 lb
394 kg

Übersicht

Hohe Klemmkräfte zum Greifen großer, unregelmäßig geformter Objekte wie Bäume und Recyclingbauschutt.

Produktspezifikationen für 1730mm (68") mit Überlaufschutz und Anschraubzähnen

Breite 68.1 " 1730 mm
Kapazität 0.44 yd³ 0.34 m³
Gewicht 868.6 lb 394 kg
Höhe 28.5 " 725 mm
Länge 38.9 " 988 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Betriebsdruck 3335.9 psi 23000 kPa
Maulweite 30.2 " 767 mm
Greiferwinkel 89Grad 89Grad
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1730mm (68") mit Überlaufschutz und Anschraubzähnen mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1730mm (68") mit Überlaufschutz und Anschraubzähnen

Weitere Angebote anzeigen