Atelieraufnahme

Mehrzweckgabeln 1829 mm (72″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
72 "
1829 mm
Höhe
22.9 "
581 mm
Gewicht
485 lb
220 kg

Übersicht

Cat®-Mehrzweckgabeln sind für eine Vielzahl von Materialien unter verschiedenen Betriebsbedingungen entwickelt.

Produktspezifikationen für 1829 mm (72″)

Breite 72 " 1829 mm
Höhe 22.9 " 581 mm
Gewicht 485 lb 220 kg
Länge 36.4 " 924 mm
Verwendbare Zinkenlänge 25.1 " 637 mm
Zinkendurchmesser 1.3 " 31.75 mm
Anzahl Zinken 9 9
Zinkenbreite 1.3 " 31.75 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1829 mm (72″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Mehrzweckgabeln auf einem Kompaktlader der D-Serie

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Mehrzweckgabeln auf einem Kompaktlader der D-Serie

Aktuelle Angebote für  1829 mm (72″)

Weitere Angebote anzeigen