Atelieraufnahme

Betonplattenschaufeln 1150 mm (45")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
23.9 "
607 mm
Max. Plattendicke
8 "
202 mm
Gesamtbreite
45.3 "
1150 mm

Übersicht

Die Schaufeln für Betonplatten sind speziell für das Entfernen und Transportieren von Betonplattenteilen konzipiert.

Produktspezifikationen für 1150 mm (45")

Breite 23.9 " 607 mm
Max. Plattendicke 8 " 202 mm
Gesamtbreite 45.3 " 1150 mm
Gewicht 463 lb 210 kg
Höhe 18.1 " 460 mm
Länge 52.4 " 1332 mm
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Seitenwanddicke 0.8 " 22 mm
Anzahl der Zähne 3 3
Schnittstellentyp Kompaktlader Kompaktlader
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
Aktuelle Angebote für  1150 mm (45")

Weitere Angebote anzeigen