226D3

Kompaktlader 226D3

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995
67.1 HP
50.1 kW
Nutzlast
1550 lb
705 kg
Einsatzgewicht
5849 lb
2653 kg

Übersicht

Komfortabel. Leistungsstark. Smart.

Der Cat®-Kompaktlader 226D3 bietet mit seiner Radialhubvorrichtung eine eindrucksvolle Reichweite bei mittlerer Hubhöhe und ausgezeichnete Grableistung mit hervorragender Zugkraft.

Vorteile

15% Mehr Platz für höheren Fahrerkomfort

•Überarbeitete Fahrerkabine mit mehr Komfort
•Breitere Türöffnungen für leichteren Einstieg

30% Mehr Kapazität dank neuer Schaufeln

•Neue Schaufeln für den gewerblichen Einsatz

SMART

•Neue Maßstäbe bei Maschinen- und Werkzeugkompatibilität
•Integrierte SMART-Technologie zur Automatisierung komplexer Anbaugeräte
– BRANCHENNEUHEIT
-Erkennung von Anbaugeräten
-Maßgeschneiderte Bedienelemente
-Grade Assist

Produktspezifikationen für 226D3

Bruttoleistung – SAE J1995 67.1 HP 50.1 kW
Nettoleistung – SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW
Hubraum 134.3 in³ 2.2 l
Hub 3.9 " 100 mm
Bohrung 3.3 " 84 mm
Motormodell Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Max. Drehmoment– 1.500/min– SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Nettoleistung – ISO 9249 66.5 HP 49.6 kW
Nettoleistung am Schwungrad 95 HP 71 kW
Nutzlast 1550 lb 705 kg
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 1650 lb 750 kg
Kipplast 3100 lb 1410 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 3927 lb 1781 kg
Anmerkung * Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, 1576mm (62″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 10×16.5, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben). * Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, 1576mm (62″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 10×16.5, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben).
Ausbrechkraft– Hubzylinder 6074 lb 2755 kg
Einsatzgewicht 5849 lb 2653 kg
Anmerkung * Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, 1576mm (62″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 10×16.5, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben). * Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, 1576mm (62″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 10×16.5, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben).
Radstand 41.5 " 1054 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 127.3 " 3234 mm
Länge – ohne Schaufel 99.4 " 2524 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 79.8 " 2028 mm
Fahrzeugbreite über Reifen 58.9 " 1497 mm
Maximale Gesamthöhe 143.8 " 3652 mm
Schaufelbolzenhöhe – maximale Hubhöhe 110.9 " 2818 mm
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 8.5 " 215 mm
Reichweite– max. Hub/Abkippwinkel 21 " 533 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 81.8 " 2077 mm
Bodenfreiheit 6.9 " 175 mm
Böschungswinkel 27.9° 27.9°
Maximaler Auskippwinkel 46.7° 46.7°
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 88.9° 88.9°
Stoßfängerüberhang ab Hinterachse 35.2 " 8944 mm
Wenderadius ab Mitte über Schaufel 77.8 " 1977 mm
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 50.7 " 1288 mm
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 59.6 " 1513 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 43.5 " 1104 mm
Anmerkung * Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, 1576mm (62″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 10×16.5, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben). * Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, 1576mm (62″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 10×16.5, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben).
Wenderadius ab Mitte über Schaufel (zurückgekippt) 89.8 " 2280 mm
Stoßfängerüberstand – Hinterachse 42.6 " 1083 mm
Schaufelbolzenreichweite bei maximaler Hubhöhe 14.7 " 374 mm
Rückkippwinkel 28° 28°
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3336 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom– maximaler Hydraulikdruck Lader 3336 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 33.5 HP 26.5 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 50.9 HP 38 kW
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 18 Gall./min 69 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom– maximaler Hydraulikstrom Lader 26 Gall./min 99 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 76 HP 57 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikdruck Lader 4061 psi 28000 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikstrom Lader 32 Gall./min 121 l/min
ROPS ISO3471:2008 ISO3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 LevelI ISO 3449:2005 LevelI
Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Level II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 7.6 mile/h 12.3 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 11.1 mile/h 17.8 km/h
Kettenkasten – je Seite 1.8 Gall. (US) 7 l
Kühlsystem 3.2 Gall. (US) 12 l
Kurbelgehäuse 2.6 Gall. (US) 10 l
Kraftstofftank 15.1 Gall. (US) 57 l
Hydrauliksystem 11.9 Gall. (US) 45 l
Hydrauliktank 9 Gall. (US) 34 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5 Gall. (US) 19 l
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht.
Außerhalb der Fahrerkabine*** 102 dB(A) 102 dB(A)
In der Fahrerkabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Anmerkung (3) ***Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen. ***Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.
Anmerkung (1) Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung. Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung.
Anmerkung (2) **Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. **Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
In der Fahrerkabine* 81 dB(A) 81 dB(A)
Außerhalb der Fahrerkabine** 101 dB(A) 101 dB(A)
In der Fahrerkabine* 81 dB(A) 81 dB(A)
Außerhalb der Fahrerkabine** 102 dB(A) 102 dB(A)

226D3 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Zündschalter
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 850CCA

ARBEITSUMGEBUNG

  • Instrumente: Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilter, Drehstromgenerator, Sitzbelegung, Kühlmittel-/Hydrauliköltemperatur, Motoröldruck, Vorglühanlage, Hydraulikölfilter, Feststellbremse
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, Feststellbremse
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Turbodieselmotor C2.2, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Patronenfilter, Hydraulik
  • Topffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)/Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Vierrad-Kettenantrieb

SONSTIGES

  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒36°C/‒33°F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Product Link™ PL240, Mobilfunk

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Hydraulik, Standard- oder Hochstrom
  • Schnellwechsler, mechanisch oder angetrieben
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 50mm (2″) oder 75mm (3″)
  • EU-Vorrüstung (nur für Europa)
  • Antriebsstrang: eine Fahrstufe, eine Fahrstufe mit Schwingungsdämpfung, zwei Fahrstufen
  • Bereifung 10 × 16.5
  • LEISTUNGSPAKETE:
    – Leistungspaket H1: Standardstrom-Hydraulik (nicht selbstregelnd)
    – Leistungspaket H2: Standardhydraulik, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
    – Leistungspaket H3: High-Flow-Hydrauliksystem, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
  • KOMFORTPAKETE:
    – Offener Überrollschutz (C1): Gaspedal, Dachauskleidung, Getränkehalter und Sitzauswahl (hohe Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) (keine Heizung oder Tür)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Klimaanlage (C3): Gaspedal, Dachauskleidung, Heizung und Entfroster, Seitenfenster, Getränkehalter, Radiovorrüstung, Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) und Tür (Glas oder Polycarbonat)

226D3 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Hand- und Fußsteuerungen
  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • Product Link PL641, Mobilfunk
  • Erweitertes Display mit Heckkamera: vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung; Standardausrüstung nur in Europa
  • Bluetooth®-Radio mit Mikrofon (AM/FM-Empfänger mit Wettermeldungen, USB- und AUX-Eingang)

Vergleichen Sie 226D3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat®-Kompaktlader 226D3

Cat®-Kompaktlader 226D3

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren