Atelieraufnahme

Planier- und Abziehschilde BB121

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
87.4 "
2221 mm
Arbeitsbreite
83.9 "
2131 mm
Optimaler Hydraulikstrom
30–85 l/min (8–22 gpm)
30–85 l/min (8–22 gpm)

Übersicht

Planier- und Abziehschilde von Cat® sind für das Abziehen und Planieren geeignet. Jedes Modell lässt sich manuell oder mittels Laser- bzw. GPS-Referenz automatisch steuern.

Produktspezifikationen für BB121

Gesamtbreite 87.4 " 2221 mm
Arbeitsbreite 83.9 " 2131 mm
Optimaler Hydraulikstrom 30–85 l/min (8–22 gpm) 30–85 l/min (8–22 gpm)
Erfordert vollständige Arbeitsgerätesteuerung mit beiden Joysticks Ja Ja
Optimaler Hydraulikdruck 140–170 bar (2031–2466 psi) 140–170 bar (2031–2466 psi)
Gesamtlänge 81.2 " 2062 mm
Gesamthöhe 106.1 " 2694 mm
Gewicht 1999.6 lb 907 kg
Kippwinkelbereich +/- 15 Grad 15 Grad
Anheben 5 " 127 mm
Geringere 4 " 102 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie BB121 mit häufig verglichenen Modellen.
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
Planieren mit optionalem Doppel-Laser und serienmäßigen festen Masten

Planieren mit optionalem Doppel-Laser und serienmäßigen festen Masten

Planieren mit optionalem Dual 3D GPS und starren Masten

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Planieren mit optionalem Doppel-Laser und serienmäßigen festen Masten
Planieren mit optionalem Doppel-Laser und serienmäßigen festen Masten
Planieren mit optionalem Dual 3D GPS und starren Masten

360 View

Aktuelle Angebote für  BB121

Weitere Angebote anzeigen