Atelieraufnahme

Seitenauswurfschaufeln BD118 Sand

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
1 yd³
0.76 m³
Breite
73.2 "
1860 mm
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Standarddurchfluss

Übersicht

Dienen zum Aufnehmen und Verteilen von Sägemehl, Mulch, Stroh und Sand in Scheunen, Ställen und Obstplantagen, zum Rückverfüllen von Mutterboden oder Schrot in Gräben und zum Verteilen von Silage.

Produktspezifikationen für BD118 Sand

Kapazität 1 yd³ 0.76 m³
Breite 73.2 " 1860 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gewicht 1058.2 lb 480 kg
Höhe 34.1 " 867 mm
Länge 50 " 1269 mm
Optimaler Hydraulikstrom 76–87l/min (20–23US-Gall./min) 76–87l/min (20–23US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 130–230bar (2000–3300psi) 130–230bar (2000–3300psi)
Bandbreite 12 " 305 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Gesamtbreite 74.8 " 1900 mm

Vergleichen Sie BD118 Sand mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  BD118 Sand

Weitere Angebote anzeigen