Atelieraufnahme

Mehrzweckschaufeln 1730 mm (68"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
68.1 "
1730 mm
Kapazität
0.63 yd³
0.48 m³
Gewicht
569 lb
258 kg

Übersicht

Ein längerer Boden und eine höhere Rückwand für Materialien geringerer Dichte.

Produktspezifikationen für 1730 mm (68"), Unterschraubmesser

Breite 68.1 " 1730 mm
Kapazität 0.63 yd³ 0.48 m³
Gewicht 569 lb 258 kg
Höhe 23.1 " 588 mm
Länge 37 " 939 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1730 mm (68"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1730 mm (68"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen