Atelieraufnahme

HD-Gabelträger 1438 mm (57")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
35.8 "
910 mm
Breite
56.6 "
1438 mm
Gewicht
319.7 lb
145 kg

Übersicht

Schwerlastgabelträger dienen zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1438 mm (57")

Höhe 35.8 " 910 mm
Breite 56.6 " 1438 mm
Gewicht 319.7 lb 145 kg
Länge 10.9 " 277 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1438 mm (57") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1438 mm (57")

Weitere Angebote anzeigen