Atelieraufnahme

Stumpfschaufeln 1168 mm (46")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
11.8 "
300 mm
Gesamtbreite
46 "
1168 mm
Gewicht
357.1 lb
162 kg

Übersicht

Stumpfschaufeln sind darauf ausgelegt, Baumstümpfe schnell auszugraben und zu entfernen.

Produktspezifikationen für 1168 mm (46")

Arbeitsbreite 11.8 " 300 mm
Gesamtbreite 46 " 1168 mm
Gewicht 357.1 lb 162 kg
Höhe 20.7 " 526 mm
Länge 58.9 " 1496 mm
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Seitenwanddicke 0.5 " 12 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Anzahl der Zähne 3 3
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
Aktuelle Angebote für  1168 mm (46")

Weitere Angebote anzeigen