249D3

Kompakt-Kettenlader 249D3

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995
67.1 HP
50.1 kW
Nutzlast: 35% der Kipplast
1740 lb
790 kg
Einsatzgewicht
7831 lb
3552 kg

Übersicht

Komfortabel. Leistungsstark. Smart.

Der Cat®-Kompaktkettenlader 249D3 bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Sein serienmäßiges gefedertes Laufwerk sorgt für hervorragende Traktion, Flotation, Stabilität und Geschwindigkeit und lässt sich so bei einer breiten Palette von Anwendungen und Bodenverhältnissen einsetzen.

Vorteile

15% Mehr Platz für höheren Fahrerkomfort

•Überarbeitete Fahrerkabine mit mehr Komfort •Breitere Türöffnungen für leichteren Einstieg

LEISTUNG

•Optimal abgestimmte Federung für gesteigerte Leistung •Von Kunden angeregte Verbesserungen am Kraftstoffsystem und Antriebsstrang

SMART

•Neue Maßstäbe bei Maschinen- und Werkzeugkompatibilität •Integrierte SMART-Technologie zur Automatisierung komplexer Anbaugeräte – BRANCHENNEUHEIT ·Erkennung von Anbaugeräten ·Maßgeschneiderte Bedienelemente ·Grade Assist

Produktspezifikationen für 249D3

Bruttoleistung – SAE J1995 67.1 HP 50.1 kW
Hubraum 134.3 in³ 2.2 l
Bohrung 3.3 " 84 mm
Hub 3.9 " 100 mm
Nettoleistung – ISO 9249 66.5 HP 49.6 kW
Nennleistung 65.8 HP 49.1 kW
Nettoleistung – SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW
Max. Drehmoment– 1.500/min– SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Motormodell Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Nutzlast: 35% der Kipplast 1740 lb 790 kg
Kipplast 4970 lb 2260 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 3907 lb 1772 kg
Bodenkontaktfläche (Kette 320mm/12,6″) 1373 in² 0.89 m²
Bodendruck (Kette 320mm/12,6″) 5.7 psi 39.3 kPa
Bodenkontaktfläche (Kette 400mm/15,7″) 1716 in² 1.11 m²
Bodendruck (Kette 400mm/15,7″) 4.7 psi 32.2 kPa
Nutzlast: 50% der Kipplast 2485 lb 1130 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320mm (12,6″) breiten Ketten, Standardhydraulik, C0-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, fester Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320mm (12,6″) breiten Ketten, Standardhydraulik, C0-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, fester Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben).
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 2700 lb 1225 kg
Einsatzgewicht 7831 lb 3552 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320mm (12,6″) breiten Ketten, Standardhydraulik, C0-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, fester Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320mm (12,6″) breiten Ketten, Standardhydraulik, C0-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, fester Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben).
Länge – tragende Kette 54.5 " 1384 mm
Laufwerkslänge 71.2 " 1808 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 80.3 " 2039 mm
Bodenfreiheit 7.6 " 194 mm
Böschungswinkel 34.5° 34.5°
Maximaler Auskippwinkel 48° 48°
Maschinenbreite (Ketten 400mm/15,7″) 69.1 " 1756 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 127.3 " 3233 mm
Maximale Gesamthöhe 150.8 " 3831 mm
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 8.6 " 219 mm
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 51.8 " 1317 mm
Länge – ohne Schaufel 99.3 " 2523 mm
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 57.4 " 1458 mm
Schaufelbolzenhöhe– maximale Hubhöhe 118.2 " 3002 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 88.7 " 2253 mm
Maschinenbreite (Ketten 320mm/12,6″) 66 " 1676 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 45.7 " 1160 mm
Reichweite– max. Hub/Abkippwinkel 28.6 " 727 mm
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 87.5° 87.5°
Wenderadius ab Mitte über Schaufel 81.1 " 2060 mm
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320mm (12,6″) breiten Ketten, Standardhydraulik, C0-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, fester Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320mm (12,6″) breiten Ketten, Standardhydraulik, C0-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, fester Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben).
Schaufelbolzenreichweite bei maximaler Hubhöhe 12.2 " 311 mm
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3336 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikstrom Lader 26 Gall./min 99 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikdruck Lader 3336 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 50.9 HP 38 kW
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 18 Gall./min 69 l/min
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 35.5 HP 26.5 kW
ROPS ISO3471:2008 ISO3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 LevelI ISO 3449:2005 LevelI
Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Level II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 5 mile/h 8.1 km/h
Fahrgeschwindigkeit – vorwärts oder rückwärts 7 mile/h 11.2 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 7.6 mile/h 12.2 km/h
Kurbelgehäuse 2.6 Gall. (US) 10 l
Kraftstofftank 15.1 Gall. (US) 57 l
Hydrauliksystem 11.9 Gall. (US) 45 l
Kühlsystem 3.2 Gall. (US) 12 l
Hydrauliktank 9 Gall. (US) 34 l
Außerhalb der Fahrerkabine*** 103 dB(A) 103 dB(A)
In der Fahrerkabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Anmerkung (3) ***Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen. ***Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.
Anmerkung (2) **Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. **Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
Anmerkung (1) Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung. Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht.

249D3 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Zündschalter
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 850CCA

ARBEITSUMGEBUNG

  • Instrumente: Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilter, Drehstromgenerator, Sitzbelegung, Kühlmittel-/Hydrauliköltemperatur, Motoröldruck, Vorglühanlage, Hydraulikölfilter, Feststellbremse
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, Feststellbremse
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Turbodieselmotor C2.2, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Patronenfilter, Hydraulik
  • Topffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)/Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb, Fahren mit zwei Fahrstufen
  • Federung– unabhängige Drehstäbe (4)

SONSTIGES

  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒36°C/‒33°F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Product Link™ PL240, Mobilfunk

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Hydraulik, Standard- oder Hochstrom
  • Schnellwechsler, mechanisch oder angetrieben
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 50mm (2″) oder 75mm (3″)
  • EU-Vorrüstung (nur für Europa)
  • Gummikette mit Stahleinlagen– 320mm (12,6″) Blockprofil oder 400mm (15,7″) Breitbalkenprofil
  • Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten
  • LEISTUNGSPAKETE:
    – Leistungspaket H1: Standardstrom-Hydraulik (nicht selbstregelnd)
    – Leistungspaket H2: Standardhydraulik, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
    – Leistungspaket H3: High-Flow-Hydrauliksystem, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
  • KOMFORTPAKETE
    – Offener Überrollschutz (C0): fester Sitz (kein Gaspedal, keine Dachauskleidung, Heizung oder Tür)
    – Offener Überrollschutz (C1): Gaspedal, Dachauskleidung, Getränkehalter und Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) (keine Heizung oder Tür)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Heizung (C2): Gaspedal, Dachauskleidung, Heizung und Entfroster, Seitenfenster, Getränkehalter, Radiovorrüstung, Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) und Tür (Glas oder Polycarbonat)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Klimaanlage (C3): C2 + Klimaanlage

249D3 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Hand- und Fußsteuerungen
  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • Wunschlackierung
  • Product Link PL641, Mobilfunk
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Erweitertes Display mit Heckkamera: vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127 mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung (Standardausstattung nur in Europa)
  • Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler
  • Bluetooth®-Radio mit Mikrofon (AM/FM-Empfänger mit Wettermeldungen, USB- und AUX-Eingang)

Vergleichen Sie 249D3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat®-Kompaktkettenlader 249D3

Cat®-Kompaktkettenlader 249D3

Cat®-Kompaktkettenlader 249D3

Cat®-Kompaktkettenlader 249D3

Cat®-Kompaktkettenlader 249D3

Cat®-Kompaktkettenlader 249D3

Cat®-Kompaktkettenlader 249D3

Cat®-Kompaktkettenlader 249D3

Cat®-Kompaktkettenlader 249D3

Cat®-Kompaktkettenlader 249D3
Cat®-Kompaktkettenlader 249D3
Cat®-Kompaktkettenlader 249D3
Cat®-Kompaktkettenlader 249D3
Cat®-Kompaktkettenlader 249D3
Cat®-Kompaktkettenlader 249D3
Cat®-Kompaktkettenlader 249D3
Cat®-Kompaktkettenlader 249D3
Cat®-Kompaktkettenlader 249D3

Cat®-Kompaktkettenlader der Serie D3 | Merkmale und Vorteile

Cat®-Kompaktkettenlader der Serie D3 | Merkmale und Vorteile

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren