Atelieraufnahme

Schneefräsen SR321

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Einlassbreite
76.5 "
1942 mm
Gesamtbreite
85.9 "
2181 mm
Gewicht
1016.3 lb
518 kg

Übersicht

Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.

Produktspezifikationen für SR321

Einlassbreite 76.5 " 1942 mm
Gesamtbreite 85.9 " 2181 mm
Gewicht 1016.3 lb 518 kg
Gesamthöhe 72.6 " 1843 mm
Gesamtlänge 37.4 " 951 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom 125 l/min (33 Gall./min) 125 l/min (33 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 280 bar (4061,1 psi) 280 bar (4061,1 psi)
Einstechhöhe 34.1 " 867 mm
Maximale Auswurfweite 40 ' 12.2 m
Durchmesser der Schnecke 18 " 457 mm
Durchmesser des Flügelrads 25 " 635 mm
Breite des Flügelrads 8.7 " 222 mm
Rinnendrehung 270 Grad 270 Grad

Vergleichen Sie SR321 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  SR321

Weitere Angebote anzeigen