Atelieraufnahme

Mehrzweckgabeln 1676 mm (66")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
66 "
1676 mm
Höhe
22.9 "
581 mm
Gewicht
436.5 lb
198 kg

Übersicht

Cat®-Mehrzweckgabeln sind für eine Vielzahl von Materialien unter verschiedenen Betriebsbedingungen entwickelt.

Produktspezifikationen für 1676 mm (66")

Breite 66 " 1676 mm
Höhe 22.9 " 581 mm
Gewicht 436.5 lb 198 kg
Länge 36.4 " 924 mm
Verwendbare Zinkenlänge 25.1 " 637 mm
Zinkendurchmesser 1.3 " 31.75 mm
Anzahl Zinken 7 7
Zinkenbreite 1.3 " 31.75 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1676 mm (66") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Mehrzweckgabeln auf einem Kompaktlader der D-Serie

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Mehrzweckgabeln auf einem Kompaktlader der D-Serie

Aktuelle Angebote für  1676 mm (66")

Weitere Angebote anzeigen