Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania o profilu skandynawskim 630 mm (25 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
24.8 in
630 mm
Pojemność
5.8 ft³
165 l
Masa
238.1 lb
108 kg

Podsumowanie

Służy do układania instalacji, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 630 mm (25 in)

Szerokość 24.8 in 630 mm
Pojemność 5.8 ft³ 165 l
Masa 238.1 lb 108 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 33.2 in 843 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-40 Złącze osprzętu S-40

Zobacz, jak 630 mm (25 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.