Szerokość | 32.7 in 830 mm |
Pojemność | 14.1 ft³ 400 l |
Masa | 634.9 lb 288 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Promień zrzutu | 40.3 in 1023 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu S-45 Złącze osprzętu S-45 |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Służy do układania instalacji, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.
Szerokość | 32.7 in 830 mm |
Pojemność | 14.1 ft³ 400 l |
Masa | 634.9 lb 288 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Promień zrzutu | 40.3 in 1023 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu S-45 Złącze osprzętu S-45 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony