Łyżka o zwiększonej wytrzymałości

Trudne zastosowania Łyżka o zwiększonej wytrzymałości 1950 mm (77 cali): 519-5403

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
77 in
1950 mm
Pojemność
5.23 yd³
4 m³
Masa
10152 lb
4605 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Dane techniczne produktu Łyżka o zwiększonej wytrzymałości 1950 mm (77 cali): 519-5403

Szerokość 77 in 1950 mm
Pojemność 5.23 yd³ 4 m³
Masa 10152 lb 4605 kg
Interfejs Do użytku ze specjalnym złączem osprzętu CW-70 Do użytku ze specjalnym złączem osprzętu CW-70
Liczba adapterów 4 4
Rozmiar złącza Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Typ krawędzi Spiczasta Spiczasta

Zobacz, jak Łyżka o zwiększonej wytrzymałości 1950 mm (77 cali): 519-5403 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka o zwiększonej wytrzymałości

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Łyżka o zwiększonej wytrzymałości
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie