Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 400 mm (16 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
15.7 in
400 mm
Pojemność
11.8 ft³
333 l
Masa
507.1 lb
230 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 400 mm (16 in)

Szerokość 15.7 in 400 mm
Pojemność 11.8 ft³ 333 l
Masa 507.1 lb 230 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 18.3 in 464 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 400 mm (16 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.