Zdjęcie studyjne

Łyżki o dużej wytrzymałości – do minikoparek 619 mm (24 cala)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
24.4 in
619 mm
Pojemność
4.6 ft³
130.3 l
Masa
233.7 lb
106 kg

Podsumowanie

Łyżki o dużej wytrzymałości zostały zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i wartości przy szerokiej gamie zastosowań.

Dane techniczne produktu 619 mm (24 cala)

Szerokość 24.4 in 619 mm
Pojemność 4.6 ft³ 130.3 l
Masa 233.7 lb 106 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 30.9 in 786 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 619 mm (24 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.