Zdjęcie studyjne

Łyżki do profilowania powierzchni o profilu skandynawskim 1300mm (51in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
51.2 in
1300 mm
Pojemność
14.1 ft³
400 l
Masa
595.2 lb
270 kg

Podsumowanie

Idealnie nadaje się do profilowania powierzchni, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami, załadunku i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 1300mm (51in)

Szerokość 51.2 in 1300 mm
Pojemność 14.1 ft³ 400 l
Masa 595.2 lb 270 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 38.9 in 988 mm
Typ adaptera S-50 S-50

Zobacz, jak 1300mm (51in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.