Zdjęcie studyjne

Łyżki bananowe 400 mm (16 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
15.7 in
400 mm
Pojemność
5.5 ft³
155 l
Masa
308.6 lb
140 kg

Podsumowanie

Najważniejszymi cechami łyżek bananowych do kopania rowów są otwarte płyty boczne i niewielka szerokość. Z założenia są przeznaczone do kopania rowów w spoistych materiałach, a ich konstrukcja ułatwia rozładunek.

Dane techniczne produktu 400 mm (16 in)

Szerokość 15.7 in 400 mm
Pojemność 5.5 ft³ 155 l
Masa 308.6 lb 140 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Promień zrzutu 34.3 in 871 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 400 mm (16 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.