Szerokość | 18.1 in 460 mm |
Pojemność | 1.4 ft³ 39.59 l |
Masa | 83.6 lb 37.9 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.4 in 10 mm |
Promień zrzutu | 20 in 509 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 18.1 in 460 mm |
Pojemność | 1.4 ft³ 39.59 l |
Masa | 83.6 lb 37.9 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.4 in 10 mm |
Promień zrzutu | 20 in 509 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony